ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT 15インチタフトートバッグ

通常単価(税別)
31,389円
税込単価
34,528円
通常出荷日:11日目

【特長】・耐衝撃性に優れた成形ベースで摩耗、衝撃から中身を保護します。・1680Dおよび1800Dバリ...

詳細を確認
  • JANコード
    4573592056602
  • 質量(g)
    4480.0
  • トラスココード
    697-0979
  • 奥行(mm)
    279
  • 高さ(mm)
    343
  • 幅(mm)
    457
  • 色
    レッド/ブラック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

48-22-8317
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

48-22-8317の仕様・寸法情報

JANコード
4573592056602
質量(g)
4480.0
トラスココード
697-0979
奥行(mm)
279
高さ(mm)
343
幅(mm)
457
色
レッド/ブラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8317
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,389円
( 34,528円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れた成形ベースで摩耗、衝撃から中身を保護します。
・1680Dおよび1800Dバリスティック素材製により、優れた耐久性を実現しました。
・全金属の金具類です。
・多層素材により、優れた耐久性と剛性を実現しました。
・39個のポケットと収納機能付です。
・D字型リング、超高耐久性テープクリップ、外ジッパーポケット、内ポケットと外ポケットで多様な収納性能と容易な出し入れを実現しました。
・収納・取り外し可能なショルダーストラップ付です。
・人間工学に基づくハンドルにより、楽に持ち運べます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT 15インチタフトートバッグの型番48-22-8317のページです。 型番48-22-8317に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT 15インチタフトートバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT 15インチタフトートバッグ
PACKOUT タフバックパック
PACKOUT バックパック
PACKOUT タフトートバッグ
PACKOUT ツールバッグ
PACKOUT トートバッグ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格31,389円39,888円19,238円27,912円 -9,868円 -10,864円 -
通常出荷日11日目11日目1日目11日目1日目1日目
JANコード457359205660245735920565964573592050044---
質量(g)4480.04700.03300---
トラスココード697-0979697-0975407-9222---
奥行(mm)279475292---
高さ(mm)343508508---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました