17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT タフトートバッグ

通常単価(税別)
27,479
税込単価
30,227
通常出荷日:11日目

【特長】・耐衝撃性に優れたポリマー製の新設計底面部です。(水、摩耗、衝撃から内容物を保護)・耐久性の高...

詳細を確認
  • 赤×黒

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

48-22-8311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

48-22-8311の仕様・寸法情報

JANコード
4573592054776
質量(g)
3500.0
トラスココード
622-5277
奥行(mm)
381
高さ(mm)
483
幅(mm)
249
赤×黒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8311

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4573592054776
3500.0
622-5277
381
483
249
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,479
( 30,227 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れたポリマー製の新設計底面部です。(水、摩耗、衝撃から内容物を保護)
・耐久性の高い1680Dと1800Dのバリスティックポリエステル素材を使用しています。
・耐久性の高い金属製金具とYKKジッパーを採用しました。
・レイヤリングにより耐久性と剛性を高める補強構造です。
・内外35個のポケットと収納機能です。
・Dリング、テープホルダー、ジッパーで開くサイドポケットなど様々なデザインで収納力を向上させています。
・持ち運びに最適です。
・センターハンドルに収納できる画期的なショルダーストラップです。
・快適な持ち運びを可能にする人間工学に基づいたハンドルです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT タフトートバッグの型番48-22-8311のページです。 型番48-22-8311に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT タフトートバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト