ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT タフバックパック

通常単価(税別)
39,888円
税込単価
43,877円
通常出荷日:11日目

【特長】・耐衝撃性に優れた成形ベースで水、摩耗、衝撃から中身を保護します。・1680Dおよび1800D...

詳細を確認
  • JANコード
    4573592056596
  • 質量(g)
    4700.0
  • トラスココード
    697-0975
  • 奥行(mm)
    475
  • 高さ(mm)
    508
  • 幅(mm)
    241
  • 色
    レッド/ブラック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

48-22-8303
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

48-22-8303の仕様・寸法情報

JANコード
4573592056596
質量(g)
4700.0
トラスココード
697-0975
奥行(mm)
475
高さ(mm)
508
幅(mm)
241
色
レッド/ブラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,888円
( 43,877円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れた成形ベースで水、摩耗、衝撃から中身を保護します。
・1680Dおよび1800Dバリスティック素材製により、優れた耐久性を実現しました。
・多層素材により、優れた耐久性と剛性を実現しました。
・収納可能な金属製吊り下げフックです。
・ノートPC/iPad収納、計器や身の回り品用の42個の保護ポケット付です。
・D字型リング、超高耐久性テープクリップ、横ジッパーポケット、内ポケットと外ポケットにより、多様な収納性能と容易な出し入れを実現しました。
・パッド付ショルダーストラップ付です。
・人間工学に基づくハンドルにより、楽に持ち運べます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT タフバックパックの型番48-22-8303のページです。 型番48-22-8303に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT タフバックパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT タフバックパック
PACKOUT 15インチタフトートバッグ
PACKOUT バックパック
PACKOUT ツールバッグ
PACKOUT トートバッグ
PACKOUT タフトートバッグ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格39,888円31,389円19,238円9,868円 -10,864円 -27,912円 -
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目11日目
JANコード457359205659645735920566024573592050044---
質量(g)4700.04480.03300---
トラスココード697-0975697-0979407-9222---
奥行(mm)475279292---
高さ(mm)508343508---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました