17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属ニードル1本針【12個入り】

通常単価(税別)
2,805
税込単価
3,086
通常出荷日:1日目

【特長】・金属製で耐久性に優れたニードルです・様々な材料に使用可能です【用途】・S型バレル、ニードルア...

詳細を確認
  • 材質1
    針:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    針基:黄銅、Niメッキ
  • 針長(mm)
    13
  • タイプ
    標準ニードル
  • 金属色 シルバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

内径(mm)

JANコード

最小発注数量
855-5944
26
2.4
1.8
4560248752650
1パック

12個入り

291-1019
24
1.47
1.07
4560248752735
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,805
( 3,086 )
1日目
2,805
( 3,086 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製で耐久性に優れたニードルです
・様々な材料に使用可能です
【用途】
・S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します
【材質】
・針:ステンレス(SUS304)
・針基:黄銅、Niメッキ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属ニードル1本針のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属ニードル1本針
プラスチックニードル
標準ニードル MNシリーズ
ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ
PTFEニードル
STDニードル MNシリーズ
メーカー岩下岩下岩下岩下岩下岩下
通常価格2,8053,407 -2,740 -5,3625,186 -16,619 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜8日目8日目
材質1針:ステンレス(SUS304)針:ステンレス(SUS304)針:ステンレス(SUS304)針:PTFE針:PTFE針:ステンレス(SUS304)
材質2針基:黄銅、Niメッキ針基:ポリプロピレン(PP)針基:黄銅、Niメッキ針基:ポリプロピレン(PP)針基:ポリプロピレン針基:黄銅、Niメッキ
針長(mm)131313252513
タイプ標準ニードルプラスチックニードル標準ニードルPTFEニードル--
金属色 シルバー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト