17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バレル【50個入り】

通常単価(税別)
9,78816,261
税込単価
10,76717,887
通常出荷日:1日目

【特長】・ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています・内部のテーパー角...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 管径(mm)
    26

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

容量(ml)

JANコード

全長(mm)

最小発注数量
836-3222
760
30
4560248754401
130
1パック

50個入り

836-3223
900
50
4560248754487
162
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,788
( 10,767 )
1日目
16,261
( 17,887 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています
・内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます
・半透明で外側から材料の確認ができます
【用途】
・吐出する材料を入れる容器として
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バレルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バレル
S型バレル(PS10S/PS30S/PS50S)
岩下 バレルキャップTC30N 50個入り
PTFEニードル
金属ニードル1本針
チップキャップ
メーカー岩下岩下岩下岩下岩下岩下
通常価格9,788-6,0211,8124,328 -2,4702,400
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目1日目
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレンポリプロピレン(PP)針:PTFE針:ステンレス(SUS304)ポリエチレン
管径(mm)26-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト