17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヘッド (12029)

通常単価(税別)
38,731
税込単価
42,604
通常出荷日:9日目

【特長】・IS-CM36用ダイヘッドになります。

  • JANコード
    4992873021304
  • トラスココード
    601-8302
  • 質量(g)
    3000.0
  • 適合機種
    IS-CM36

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DIEHEAD-CM36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DIEHEAD-CM36の仕様・寸法情報

JANコード
4992873021304
トラスココード
601-8302
質量(g)
3000.0
適合機種
IS-CM36

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
DIEHEAD-CM36
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,731
( 42,604 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IS-CM36用ダイヘッドになります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヘッド (12029)の型番DIEHEAD-CM36のページです。 型番DIEHEAD-CM36に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘッド (12029)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト