17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヘッドNO.3 (12028)

通常単価(税別)
67,059
税込単価
73,765
通常出荷日:9日目

【特長】・IS-CM104専用ダイヘッドNo3になります。【用途】・電線管のねじ切りに。

  • JANコード
    4992873021205
  • トラスココード
    601-8284
  • 質量(g)
    6000.0
  • 適合機種
    IS-CM104

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DIEHEAD-NO.3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DIEHEAD-NO.3の仕様・寸法情報

JANコード
4992873021205
トラスココード
601-8284
質量(g)
6000.0
適合機種
IS-CM104

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
DIEHEAD-NO.3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,059
( 73,765 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IS-CM104専用ダイヘッドNo3になります。
【用途】
・電線管のねじ切りに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヘッドNO.3 (12028)の型番DIEHEAD-NO.3のページです。 型番DIEHEAD-NO.3に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘッドNO.3 (12028)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘッドNO.3 (12028)
ダイヘッドNO.2 (12027)
ダイヘッドNO.1 (12026)
ダイヘッド (12029)
マイコンミニミニ
マイコン104
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格67,05948,16248,16238,731266,582560,506
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード499287302120549928730211064992873021007499287302130449928730204754992873020673
トラスココード601-8284601-6760601-6784601-8302601-8318601-6786
質量(g)6000.06000.05000.03000.018000.045000.0
適合機種IS-CM104CM82/104CM82/104IS-CM36--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト