17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手洗い石鹸 ローヤルピット

通常単価(税別)
4,20820,269
税込単価
4,62922,296
通常出荷日:11日目

【特長】・あんず由来の天然系スクラブ剤配合で環境に優しい手洗い洗剤です。・洗浄成分パワーと細かくも存在...

詳細を確認
  • 材質1
    天然系スクラブ剤、非イオン系界面活性剤、アロエエキス
  • 淡いピンク色
  • PRTR法
    非該当
  • 化粧品
    適合品
  • 香り
    芳香臭

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(kg)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4989933906732
704-8881
2730.0
2.5
150
240
150
1個
4989933906749
704-8880
2260.0
2.2
95
295
182
1個
4989933906756
704-8879
17050.0
16
254
405
252
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,909
( 5,400 )
11日目
4,208
( 4,629 )
11日目
20,269
( 22,296 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あんず由来の天然系スクラブ剤配合で環境に優しい手洗い洗剤です。
・洗浄成分パワーと細かくも存在感のあるスクラブパワーで指紋や手のシワのガンコな油汚れもスッキリ落とします。
・天然系アロエエキス配合で手肌を優しく洗いあげます。
【用途】
・手に付着した油汚れの洗浄に。
【材質】
・天然系スクラブ剤、非イオン系界面活性剤、アロエエキス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手洗い石鹸 ローヤルピットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手洗い石鹸 ローヤルピット
手洗い洗剤 アロエナチュラルS
ファーストフローラ
アロエローヤルエコ S-3002
SYK クイックメルティ詰替え1.2kg
ローヤルエース
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業
通常価格4,208-13,0223,57616,8632,412894
通常出荷日11日目19日目6日目1日目1日目6日目
材質1天然系スクラブ剤、非イオン系界面活性剤、アロエエキス主成分:非イオン系界面活性剤、アロエエキス、天然系スクラブ剤界面活性剤主成分:非イオン系界面活性剤、アロエエキス、天然系スクラブ剤主成分:界面活性剤、スクラブ剤-
淡いピンク色淡い緑色-淡い緑色--
PRTR法非該当非該当非該当非該当--
化粧品適合品適合品適合品適合品--
香り芳香臭-芳香臭---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト