ファクトリーサプライ用品技術窓口

手洗い洗剤 アロエナチュラルS

通常単価(税別)
13,022円
税込単価
14,324円
通常出荷日:19日目

【特長】・環境に配慮した天然系スクラブ剤配合の手洗い洗剤です。【用途】・手に付着した油汚れの洗浄に。【...

詳細を確認
  • JANコード
    4989933906787
  • トラスココード
    698-3151
  • 質量(g)
    17050.0
  • 材質1
    主成分:非イオン系界面活性剤、アロエエキス、天然系スクラブ剤
  • 容量(kg)
    16
  • 色
    淡い緑色
  • PRTR法
    非該当
  • 化粧品
    適合品
  • 奥行(mm)
    254
  • 高さ(mm)
    405
  • 幅(mm)
    252

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S-2965
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-2965の仕様・寸法情報

JANコード
4989933906787
トラスココード
698-3151
質量(g)
17050.0
材質1
主成分:非イオン系界面活性剤、アロエエキス、天然系スクラブ剤
容量(kg)
16
色
淡い緑色
PRTR法
非該当
化粧品
適合品
奥行(mm)
254
高さ(mm)
405
幅(mm)
252
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-2965
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,022円
( 14,324円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮した天然系スクラブ剤配合の手洗い洗剤です。
【用途】
・手に付着した油汚れの洗浄に。
【材質】
・主成分:非イオン系界面活性剤、アロエエキス、天然系スクラブ剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手洗い洗剤 アロエナチュラルSの型番S-2965のページです。 型番S-2965に関する仕様情報を記載しております。
手洗い洗剤 アロエナチュラルSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手洗い洗剤 アロエナチュラルS
アロエローヤルエコ S-3002
ローヤル
SYK クイックメルティ詰替え1.2kg
ファーストフローラ
手洗い石鹸 ローヤルピット
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業鈴木油脂工業
通常価格13,022円16,863円2,964円2,412円3,576円4,208円 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目6日目11日目
JANコード49899339067874989933906268498993300541149899339054764989933903991-
トラスココード698-3151368-3748493-5560837-1255136-0126-
質量(g)17050.017050.02531.01300.0480.000-
材質1主成分:非イオン系界面活性剤、アロエエキス、天然系スクラブ剤主成分:非イオン系界面活性剤、アロエエキス、天然系スクラブ剤主成分:非イオン系界面活性剤、保湿剤主成分:界面活性剤、スクラブ剤界面活性剤天然系スクラブ剤、非イオン系界面活性剤、アロエエキス
容量(kg)16-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました