ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチールリヤカー

通常単価(税別)
166,407円~187,837円
税込単価
183,048円~206,621円
通常出荷日:19日目

【特長】・ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています【用途】・重量物の運搬リヤカーです...

詳細を確認
  • タイヤタイプ
    26×2-1/2ノーパンクタイヤ
  • 材質1
    本体:スチール製
  • 均等荷重(kg)
    300

ご注意

  • 塗装が輸送中などに剥がれる恐れがありますので予めご了承ください.剥がれた場合は付属のスプレーで修正してください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

積載面寸法(mm)長さ

積載面寸法(mm)幅

最小発注数量
4939356400614
664-7912
2200
1180
34600.0
1200
840
1個
4939356400638
664-7914
2350
1240
37800.0
1350
900
1個
4939356400652
664-7908
2500
1240
40500.0
1500
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,407円
( 183,048円 )
19日目
176,408円
( 194,049円 )
19日目
187,837円
( 206,621円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
【用途】
・重量物の運搬リヤカーです
【材質】
・本体:スチール製

ご注意

  • 塗装が輸送中などに剥がれる恐れがありますので予めご了承ください.剥がれた場合は付属のスプレーで修正してください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールリヤカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールリヤカー
スチールリヤカー(4面合板パネル付)
折りたたみ式大型リヤカーコンパック
折りたたみ式大型リヤカーコンパック 側面アルミパネル付
折り畳み式大型リヤカー全面パネル付 コンパック
輪太郎 ステンレス製 大型リヤカー BS-1384SUN
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格166,407円-217,532円 -163,448円193,551円213,450円351,318円
通常出荷日19日目19日目2日目2日目2日目4日目
タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ26×2-1/2ノーパンクタイヤ24インチノーパンクタイヤ24インチノーパンクタイヤ24インチノーパンクタイヤTR-26×2-1/2N
材質1本体:スチール製本体:スチール製本体:アルミ製本体:アルミ製本体:アルミ製-
均等荷重(kg)300300200200200-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト