ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイヤセット 26インチノーパンクタイヤ

通常単価(税別)
34,195円
税込単価
37,615円
通常出荷日:5日目

ハラックス社の運搬車用オプション タイヤセット 26インチノーパンクタイヤ シリーズです

  • 直径 (cm)
    約65
  • JANコード
    4939356400997
  • トラスココード
    686-4176
  • シャフト径(mm)
    16
  • 質量(g)
    8100.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TR-26X2-1-2N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TR-26X2-1-2Nの仕様・寸法情報

直径(cm)
約65
JANコード
4939356400997
トラスココード
686-4176
シャフト径(mm)
16
質量(g)
8100.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-26X2-1-2N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,195円
( 37,615円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハラックス社の運搬車用オプション タイヤセット 26インチノーパンクタイヤ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤセット 26インチノーパンクタイヤの型番TR-26X2-1-2Nのページです。 型番TR-26X2-1-2Nに関する仕様情報を記載しております。
タイヤセット 26インチノーパンクタイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤセット 26インチノーパンクタイヤ
タイヤセット 20インチノーパンクタイヤ
タイヤセット 20インチエアータイヤ
タイヤセット
タイヤセット TR13X3N
アルミ製花用一輪車 コン助
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格34,195円19,085円13,067円2,858円5,019円52,649円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目5日目
直径(cm)約65約48.5約49---
JANコード493935640099749393564009594939356400942493935640084349393564008504939356383344
トラスココード686-4176686-4177686-4181125-6656125-6657176-4138
シャフト径(mm)16881616-
質量(g)8100.01800.01600.02300.02400.09500.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました