ファクトリーサプライ用品技術窓口

折り畳み式大型リヤカー全面パネル付 コンパック

通常単価(税別)
213,450円
税込単価
234,795円
通常出荷日:2日目

【特長】・アルミ製折りたたみリヤカーです。・4面パネル付きです。【用途】・重量物の運搬に。【材質】・本...

詳細を確認
  • JANコード
    4939356401840
  • トラスココード
    362-5917
  • タイヤタイプ
    24インチノーパンクタイヤ
  • 高さ(mm)
    935
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm)
    1200×800
  • 長さ(mm)
    1970
  • 幅(mm)
    1100
  • 質量(g)
    30000.0
  • 材質1
    本体:アルミ製
  • 均等荷重(kg)
    200
  • 折りたたみ時寸法(mm)高さ
    914
  • 折りたたみ時寸法(mm)長さ
    1290
  • 折りたたみ時寸法(mm)幅
    350

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HC-1208NA-4P-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HC-1208NA-4P-24の仕様・寸法情報

JANコード
4939356401840
トラスココード
362-5917
タイヤタイプ
24インチノーパンクタイヤ
高さ(mm)
935
積載面寸法(長さ×幅)(mm)
1200×800
長さ(mm)
1970
幅(mm)
1100
質量(g)
30000.0
材質1
本体:アルミ製
均等荷重(kg)
200
折りたたみ時寸法(mm)高さ
914
折りたたみ時寸法(mm)長さ
1290
折りたたみ時寸法(mm)幅
350
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HC-1208NA-4P-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213,450円
( 234,795円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製折りたたみリヤカーです。
・4面パネル付きです。
【用途】
・重量物の運搬に。
【材質】
・本体:アルミ製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折り畳み式大型リヤカー全面パネル付 コンパックの型番HC-1208NA-4P-24のページです。 型番HC-1208NA-4P-24に関する仕様情報を記載しております。
折り畳み式大型リヤカー全面パネル付 コンパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折り畳み式大型リヤカー全面パネル付 コンパック
折りたたみ式大型リヤカーコンパック 側面アルミパネル付
折りたたみ式大型リヤカーコンパック
輪太郎 ステンレス製 大型リヤカー BS-1384SUN
リヤカー 輪太郎 BS-1068
コンパック全面アルミパネル付
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格213,450円193,551円163,448円351,318円68,826円286,553円
通常出荷日2日目2日目2日目4日目4日目4日目
JANコード493935640184049393564018334939356401826493935640038649393563996424939356397846
トラスココード362-5917362-5921362-5920869-0898763-1324763-1596
タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ24インチノーパンクタイヤ24インチノーパンクタイヤTR-26×2-1/2NTR-13×3TTR-26×2-1/2N
高さ(mm)935935935--1000
積載面寸法(長さ×幅)(mm)1200×8001200×8001200×8001290×810970×6901200×720

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました