17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベ運搬台車 タフボーイ

通常単価(税別)
54,05481,569
税込単価
59,45989,726
通常出荷日:5日目

【特長】・アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です・チェーンが2箇所ありますから安全です【...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

均等荷重(kg)

最大積載量(kg/台)

全高(mm)

全長(mm)

全幅(mm)

適合ボンベ

仕様

最小発注数量
4939356403349
698-3935
14600.0
-
-
-
-
-
-
ホース収納巻取り用フック付き
1個
4939356403172
688-1853
10600.0
10.6
80
1480
550
520
7000L
チェーン2か所付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,569
( 89,726 )
5日目
54,054
( 59,459 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です
・チェーンが2箇所ありますから安全です
【材質】
・本体:アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベ運搬台車 タフボーイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンベ運搬台車 タフボーイ
タフボーイ アルミ製
オールSUSボンベ台車
酸素ボンベ運搬車
ボンベ運搬車 補助輪
2輪運搬台車 ゴムクローラー式階段昇降タイプ
メーカーハラックスハラックストラスコ中山アズワンSORIシシクアドクライス
通常価格54,054-44,240 -81,746 -30,000 -18,37855,904
通常出荷日5日目4日目8日目1日目4日目18日目
材質1本体:アルミ合金-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト