17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチールリヤカー(4面合板パネル付)

通常単価(税別)
214,684236,051
税込単価
236,152259,656
通常出荷日:19日目

【特長】・ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています・4面合板パネル付きです【用途】・...

詳細を確認
  • タイヤタイプ
    26×2-1/2ノーパンクタイヤ
  • 材質1
    本体:スチール製
  • 均等荷重(kg)
    300

ご注意

  • 塗装が輸送中などに剥がれる恐れがありますので予めご了承ください.剥がれた場合は付属のスプレーで修正してください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

積載面寸法(mm)長さ

積載面寸法(mm)幅

最小発注数量
4939356400621
664-7911
2200
1180
50600.0
1060
810
1個
4939356400645
664-7913
2350
1240
54300.0
1210
870
1個
4939356400669
664-7909
2500
1240
62800.0
1360
870
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214,684
( 236,152 )
19日目
224,709
( 247,180 )
19日目
236,051
( 259,656 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
・4面合板パネル付きです
【用途】
・重量物の運搬リヤカーです
【材質】
・本体:スチール製

ご注意

  • 塗装が輸送中などに剥がれる恐れがありますので予めご了承ください.剥がれた場合は付属のスプレーで修正してください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールリヤカー(4面合板パネル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールリヤカー(4面合板パネル付)
スチールリヤカー
折りたたみ式大型リヤカーコンパック 側面アルミパネル付
折り畳み式大型リヤカー全面パネル付 コンパック
折りたたみ式大型リヤカーコンパック
リヤカー 輪太郎 BS-1068
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスハラックス
通常価格214,684-163,949 -190,886210,633161,01369,324
通常出荷日19日目19日目2日目2日目2日目4日目
タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ26×2-1/2ノーパンクタイヤ24インチノーパンクタイヤ24インチノーパンクタイヤ24インチノーパンクタイヤTR-13×3T
材質1本体:スチール製本体:スチール製本体:アルミ製本体:アルミ製本体:アルミ製-
均等荷重(kg)300300200200200-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト