ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティバック 2億円搬送バッグ

通常単価(税別)
27,586
税込単価
30,345
通常出荷日:7日目

【特長】・1億円(品番:1EH-U)2億円(品番:2EH-U)がすっぽり収納可能な搬送バッグです・全面...

詳細を確認
  • JANコード
    4573156063510
  • 質量(g)
    1580.000
  • トラスココード
    312-7064
  • 材質1
    8号帆布(弱撥水硬糊加工)
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    36
  • 幅(mm)
    445
  • 材質2
    ファスナー:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2EH-U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2EH-Uの仕様・寸法情報

JANコード
4573156063510
質量(g)
1580.000
トラスココード
312-7064
材質1
8号帆布(弱撥水硬糊加工)
奥行(mm)
22
高さ(mm)
36
幅(mm)
445
材質2
ファスナー:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2EH-U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,586
( 30,345 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1億円(品番:1EH-U)2億円(品番:2EH-U)がすっぽり収納可能な搬送バッグです
・全面にプラスチック段ボールが縫いこまれているので丈夫で軽量です
・折りたたむこともできてコンパクトです
【材質】
・8号帆布(弱撥水硬糊加工)
・ファスナー:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティバック 2億円搬送バッグの型番2EH-Uのページです。 型番2EH-Uに関する仕様情報を記載しております。
セキュリティバック 2億円搬送バッグのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト