ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティバック 帆布メール用ボストンMスリム SED-1錠付 黒

通常単価(税別)
15,652
税込単価
17,217
通常出荷日:7日目

【特長】・擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです・ダイヤル錠とバッグが一体...

詳細を確認
  • JANコード
    4573156063183
  • 質量(g)
    640.000
  • トラスココード
    312-7059
  • 材質1
    帆布
  • 奥行(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    290
  • ブラック
  • 幅(mm)
    410
  • 容量(L)
    11

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BTMGA-SED-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BTMGA-SED-01の仕様・寸法情報

JANコード
4573156063183
質量(g)
640.000
トラスココード
312-7059
材質1
帆布
奥行(mm)
100
高さ(mm)
290
ブラック
幅(mm)
410
容量(L)
11
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BTMGA-SED-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,652
( 17,217 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです
・ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです
・任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です
・ポケット上部には時間指定等のシールを貼るためのスペースがあります
・両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます
・B4用紙サイズまでゆったり入れられる大型タイプです
【用途】
・本社・支社、工場間の書類等のやり取りに
・B4サイズまでの書類の管理に
・出張時着替え等荷物を現地に先送りする際のダンボールの代わりに
【材質】
・帆布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティバック 帆布メール用ボストンMスリム SED-1錠付 黒の型番BTMGA-SED-01のページです。 型番BTMGA-SED-01に関する仕様情報を記載しております。
セキュリティバック 帆布メール用ボストンMスリム SED-1錠付 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト