ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティバック Y-69型 渉外鞄 防犯ブザー無し 29L

通常単価(税別)
13,834円
税込単価
15,217円
通常出荷日:7日目

【特長】・半ポケットやファスナーポケットなど金融機関の渉外担当者向けのバッグです。・内容量によりコンパ...

詳細を確認
  • JANコード
    4573156060632
  • 質量(g)
    1000.000
  • トラスココード
    312-7060
  • 材質1
    合成皮革
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    310
  • 色
    ブラック
  • 幅(mm)
    450
  • 容量(L)
    29

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y-69
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-69の仕様・寸法情報

JANコード
4573156060632
質量(g)
1000.000
トラスココード
312-7060
材質1
合成皮革
奥行(mm)
210
高さ(mm)
310
色
ブラック
幅(mm)
450
容量(L)
29
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-69
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,834円
( 15,217円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半ポケットやファスナーポケットなど金融機関の渉外担当者向けのバッグです。
・内容量によりコンパクトに閉じられる二重ファスナー式です。
【用途】
・金融機関等の渉外活動用
【材質】
・合成皮革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティバック Y-69型 渉外鞄 防犯ブザー無し 29Lの型番Y-69のページです。 型番Y-69に関する仕様情報を記載しております。
セキュリティバック Y-69型 渉外鞄 防犯ブザー無し 29Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティバック Y-69型 渉外鞄 防犯ブザー無し 29L
D-42 ショルダー兼用渉外鞄
セキュリティバック 2億円搬送バッグ
セキュリティバック 1億円搬送バッグ
セキュリティバック 帆布メール用ボストンMスリム SED-1錠付 黒
セキュリティバック 帆布メール用ボストンMスリム 馬蹄錠金具付 黒
メーカー三栄産業三栄産業三栄産業三栄産業三栄産業三栄産業
通常価格13,834円15,655円26,542円24,494円14,752円12,148円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード457315606063245731560635724573156063510457315606350345731560631834573156063336
質量(g)1000.000700.0001580.0001320.000640.000620.000
トラスココード312-7060698-5422312-7064312-7063312-7059312-6912
材質1合成皮革600Dポリエステル裏面PVC加工8号帆布(弱撥水硬糊加工)8号帆布(弱撥水硬糊加工)帆布帆布
奥行(mm)2101402212100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました