ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティバック SBC 2WAYビジネスバッグ 1室式 SED-1錠付

通常単価(税別)
22,963円
税込単価
25,259円
通常出荷日:7日目

【特長】・ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。・任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管...

詳細を確認
  • JANコード
    4573156062988
  • 質量(g)
    710.000
  • トラスココード
    312-6930
  • 材質1
    コーデュラナイロン
  • 奥行(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    280
  • 色
    ブラック
  • 幅(mm)
    400
  • 容量(L)
    16

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SBCDE-SED
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SBCDE-SEDの仕様・寸法情報

JANコード
4573156062988
質量(g)
710.000
トラスココード
312-6930
材質1
コーデュラナイロン
奥行(mm)
150
高さ(mm)
280
色
ブラック
幅(mm)
400
容量(L)
16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBCDE-SED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,963円
( 25,259円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。
・任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。
・マチ幅の広いビジネスバッグなので物を多量に持ち歩く際に重宝します。
・メインルームは施錠可能なので個人情報等セキュリティ対策に適しています。
【用途】
・セキュリティ面強化したビジネスバッグ
【材質】
・コーデュラナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティバック SBC 2WAYビジネスバッグ 1室式 SED-1錠付の型番SBCDE-SEDのページです。 型番SBCDE-SEDに関する仕様情報を記載しております。
セキュリティバック SBC 2WAYビジネスバッグ 1室式 SED-1錠付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティバック SBC 2WAYビジネスバッグ 1室式 SED-1錠付
セキュリティバック 帆布メール用ボストンMスリム SED-1錠付 黒
セキュリティバック 帆布メール用ボストンMスリム SED-1錠付 紺
セキュリティバック 1億円搬送バッグ
セキュリティバック 帆布メール用ボストンMスリム 馬蹄錠金具付 黒
セキュリティバック 2億円搬送バッグ
メーカー三栄産業三栄産業三栄産業三栄産業三栄産業三栄産業
通常価格22,963円14,752円14,752円24,494円12,148円26,542円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード457315606298845731560631834573156063206457315606350345731560633364573156063510
質量(g)710.000640.000640.0001320.000620.0001580.000
トラスココード312-6930312-7059312-6908312-7063312-6912312-7064
材質1コーデュラナイロン帆布帆布8号帆布(弱撥水硬糊加工)帆布8号帆布(弱撥水硬糊加工)
奥行(mm)1501001001210022
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました