17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パノラマバッグインレインスーツ

通常単価(税別)
5,114
税込単価
5,625
通常出荷日:11日目

【特長】・リュックを背負ったまま着用できるレインスーツです・視界を妨げないセーフティーフード仕様・背中...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)
  • 材質2
    はっ水(水をはじきやすい)
  • 耐水圧
    10000mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

股下(cm)

質量(g)

着丈(cm)

サイズ

身長(cm)

最小発注数量
4939108062527
667-2059
90~98
75
540.000
73
L
ホワイト
170~180
1個
4939108062534
667-2048
96~104
77.5
565.000
76
LL
ホワイト
175~185
1個
4939108062541
667-2019
102~110
80
590.000
79
EL
ホワイト
175~185
1個
4939108062428
667-2032
90~98
75
540.000
73
L
スカイブルー
170~180
1個
4939108062435
667-2076
96~104
77.5
565.000
76
LL
スカイブルー
175~185
1個
4939108062442
667-2029
102~110
80
590.000
79
EL
スカイブルー
175~185
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,114
( 5,625 )
11日目
5,114
( 5,625 )
11日目
5,114
( 5,625 )
11日目
5,114
( 5,625 )
11日目
5,114
( 5,625 )
11日目
5,114
( 5,625 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リュックを背負ったまま着用できるレインスーツです
・視界を妨げないセーフティーフード仕様
・背中のファスナーを開けるとマチが広がります
【材質】
・ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)
・収納袋

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パノラマバッグインレインスーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パノラマバッグインレインスーツ
デイリーレインスーツ
いぶし銀レインスーツ2
レイントラックジャケット
雨具 レインハードプラス2
ナイロンパンツ
メーカーマックマックマックマックマックマック
通常価格5,1144,0875,5983,3456,201 -877
通常出荷日11日目11日目11日目8日目〜1日目〜4日目〜
材質1ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)表地:ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニル引き)表:ポリエステル100%ビニール引表:ナイロン100%ビニール引(肩、肘、膝部分にはオックスフォード生地を使用)素材:ナイロン100% アクリルコーティング
材質2はっ水(水をはじきやすい)裏地:ポリエステル100%、メッシュ裏地:ポリエステル100%、メッシュ(ジャケットのみ)裏:ポリエステル100%メッシュ裏:ポリエステル100%メッシュ-
耐水圧10000mm10000mm10000mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト