ファクトリーサプライ用品技術窓口

脱磁機器

通常単価(税別)
2,540,329円
税込単価
2,794,362円
通常出荷日:9日目

【特長】・V字形コアの採用により、リング形状のワークの脱磁に威力を発揮します。・強力な磁界を発生するた...

詳細を確認
  • トラスココード
    405-1746
  • JANコード
    4544554007765
  • 質量(g)
    170000.0
  • 電源容量(VA)
    6k
  • 使用率(%)
    30%ED 30分以内

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KMDV-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KMDV-15の仕様・寸法情報

トラスココード
405-1746
JANコード
4544554007765
質量(g)
170000.0
電源容量(VA)
6k
使用率(%)
30%ED 30分以内
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
KMDV-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,540,329円
( 2,794,362円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V字形コアの採用により、リング形状のワークの脱磁に威力を発揮します。
・強力な磁界を発生するため、脱磁が難しかった焼入れ材にも効果があります。
・脱磁エリアに水受けを設けてあるため、水分が付着したワークの脱磁も可能です。
【用途】
・磁界を帯びたリング状ワークの残留磁気を除去するのに使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱磁機器の型番KMDV-15のページです。 型番KMDV-15に関する仕様情報を記載しております。
脱磁機器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脱磁機器
コンデンサ式脱磁器電源盤
マグネティックポラリティーチェッカー
トンネル形脱磁器
テーブル形脱磁器
マグネタッチ(着磁・脱磁兼用)
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックトラスコ中山
通常価格2,540,329円3,135,954円11,232円2,229,258円 -65,000円 -8,952円
通常出荷日9日目9日目6日目2日目1日目〜1日目
トラスココード405-1746422-4730397-3948---
JANコード45445540077654544554013544----
質量(g)170000.0110000.0----
電源容量(VA)6k-----
使用率(%)30%ED 30分以内-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

着磁器・脱磁器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました