ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンデンサ式脱磁器電源盤

通常単価(税別)
3,135,954円
税込単価
3,449,549円
通常出荷日:9日目

【特長】・既存形式(KRMDC-10020)をさらに大容量化し、用途に合わせたコイル設計への対応が可能...

詳細を確認
  • トラスココード
    422-4730
  • JANコード
    4544554013544
  • 質量(g)
    110000.0
  • 奥行(mm)
    530
  • 高さ(mm)
    875
  • 幅(mm)
    700

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KRMDC-10020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KRMDC-10020の仕様・寸法情報

トラスココード
422-4730
JANコード
4544554013544
質量(g)
110000.0
奥行(mm)
530
高さ(mm)
875
幅(mm)
700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
KRMDC-10020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,135,954円
( 3,449,549円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・既存形式(KRMDC-10020)をさらに大容量化し、用途に合わせたコイル設計への対応が可能となります
・電源盤内の大形コンデンサに高電圧充電し、脱磁コイルに放電することによりLCR共振と強磁界を利用して瞬時に脱磁することができます
・充電から放電までわずか10秒程度と短時間です
・コンベア上のワークの脱磁が可能です(但し、脱磁器は静止形同様コイル内でワークを制しさせる必要があります)
・ベアリングなど既存ダツジキでの脱磁が困難だったワークの脱磁に好適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンデンサ式脱磁器電源盤の型番KRMDC-10020のページです。 型番KRMDC-10020に関する仕様情報を記載しております。
コンデンサ式脱磁器電源盤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンデンサ式脱磁器電源盤
脱磁機器
マグネティックポラリティーチェッカー
トンネル形脱磁器
テーブル形脱磁器
ハンド型脱磁器 THD-123
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックテクノプラン
通常価格3,135,954円2,540,329円11,232円2,229,258円 -65,000円 -33,177円
通常出荷日9日目9日目6日目2日目1日目〜在庫品1日目
トラスココード422-4730405-1746397-3948---
JANコード45445540135444544554007765----
質量(g)110000.0170000.0----
奥行(mm)530-----
高さ(mm)875-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

着磁器・脱磁器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました