ファクトリーサプライ用品技術窓口

横吊りクランプ

通常単価(税別)
65,805
税込単価
72,386
通常出荷日:1日目

【特長】・H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です【用途】・鋼材、鉄板の移動、吊り上げ

  • トラスココード
    166-6602
  • JANコード
    4560134862524
  • 質量(g)
    5900.0
  • クランプ範囲(mm)
    4~28
  • 寸法(mm)D
    50
  • 寸法(mm)H
    240
  • 寸法(mm)H2
    63
  • 寸法(mm)L
    270
  • 基本使用荷重(t)
    1.5

ご注意

  • 必ず2点吊り以上で使用してください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ABA-1.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ABA-1.5の仕様・寸法情報

トラスココード
166-6602
JANコード
4560134862524
質量(g)
5900.0
クランプ範囲(mm)
4~28
寸法(mm)D
50
寸法(mm)H
240
寸法(mm)H2
63
寸法(mm)L
270
基本使用荷重(t)
1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ABA-1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,805
( 72,386 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です
【用途】
・鋼材、鉄板の移動、吊り上げ

ご注意

  • 必ず2点吊り以上で使用してください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横吊りクランプの型番ABA-1.5のページです。 型番ABA-1.5に関する仕様情報を記載しております。
横吊りクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト