ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)

通常単価(税別)
47,376円~109,028円
税込単価
52,114円~119,931円
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。・自動締め付け構造ですのでI形鋼などのスロープの付...

詳細を確認

ご注意

  • 横吊り・縦吊り作業は2台1組で行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

クランプ幅 最小

(mm)

クランプ幅 最大

(mm)

寸法D2

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

クランプ範囲(mm)

寸法(mm)D

寸法(mm)H

寸法(mm)H2

寸法(mm)L

寸法(mm)D2

基本使用荷重(t)

特長

用途

内容量

最小発注数量
0.75
3
22
28
165-7283
4560134860926
2600.0
3~22
28
129
60
151
28
0.75
-
-
-
1個
1.5
3
42
35
106-5653
4560134860933
3700.0
-
35
150
70
184
-
-
縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。自動締め付け構造ですのでI形鋼などのスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
鋼材の吊り上げ、引っ張り、固定ピース用。
1台
1個
2.5
3
42
35
851-6190
4560134860940
6800.0
3~42
35
166
78
207
35
2.5
-
-
-
1個
3.5
9
55
45
106-5661
4560134860957
7800.0
-
45
170
81
237
-
-
縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。自動締め付け構造ですのでI形鋼などのスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
鋼材の吊り上げ、引っ張り、固定ピース用。
1台
1個
5
14
55
40
851-6191
4560134860964
11000.0
14~55
40
197
88
258
40
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,376円
( 52,114円 )
1日目
53,117円
( 58,429円 )
1日目
80,583円
( 88,641円 )
1日目
80,540円
( 88,594円 )
1日目
109,028円
( 119,931円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。
・自動締め付け構造ですのでI形鋼などのスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。
・スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
【用途】
・鋼材の吊り上げ、引っ張り、固定ピース用。

ご注意

  • 横吊り・縦吊り作業は2台1組で行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
スクリューカムクランプ ツイストカム式(ダブル・アイ型)
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.
スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)
メーカー日本クランプスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格47,376円-52,339円39,885円 -39,521円 -22,153円 -59,680円 -
通常出荷日1日目〜1日目5日目〜1日目1日目5日目
商品タイプねじ式クランプねじ式クランプ-ねじ式クランプねじ式クランプ-
よく一緒に購入される商品

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト