ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アルミアームチェア

通常単価(税別)
21,943
税込単価
24,137
通常出荷日:9日目

【特長】・天然木の風合いを再現したガーデンファニチャーです【用途】・ガーデン用品に【材質】・フレーム:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MZ-600-301-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MZ-600-301-0の仕様・寸法情報

トラスココード
163-0872
質量(g)
2100.0
材質1
フレーム:アルミパイプにアルマイト仕上
材質2
背・座:アルミにアルマイト仕上
高さ(mm)
710
奥行(mm)
約580
座面高さ(mm)
415
幅(mm)
約530

型番リスト

表示件数
型番
MZ-600-301-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,943
( 24,137 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然木の風合いを再現したガーデンファニチャーです
【用途】
・ガーデン用品に
【材質】
・フレーム:アルミパイプにアルマイト仕上
・背・座:アルミにアルマイト仕上

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミアームチェアの型番MZ-600-301-0のページです。 型番MZ-600-301-0に関する仕様情報を記載しております。
アルミアームチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミアームチェア
ガーデン フィジーアームチェア
アルミ製ベンチ 背付
ホームベンチ ステンレス 灰
TOPOET(トポエ)
ベンチ背なし
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格21,94320,37654,28930,254 -98,30123,818 -
通常出荷日9日目9日目8日目11日目4日目5日目〜
トラスココード163-0872163-0853781-6286-781-6235-
質量(g)2100.03200.010100-2500011600
材質1フレーム:アルミパイプにアルマイト仕上ポリプロピレンアルミ座面:ポリプロピレン(再生樹脂)脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装座面:硬質塩化ビニール
材質2背・座:アルミにアルマイト仕上--脚:ステンレス座面:リサイクルウッド材(人工木)脚:スチールパイプに粉体塗装
高さ(mm)710800-365-370

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト