ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ガーデン フィジーアームチェア

通常単価(税別)
24,319円
税込単価
26,751円
通常出荷日:9日目

【特長】・オーソドックスな感じのガーデンチェアです。・樹脂製のサイドチェアです。【用途】・ガーデン用品...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MZ5953528
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MZ5953528の仕様・寸法情報

トラスココード
163-0853
質量(g)
3200.0
材質1
ポリプロピレン
高さ(mm)
800
奥行(mm)
600
座面高さ(mm)
430
幅(mm)
560
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MZ5953528
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,319円
( 26,751円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーソドックスな感じのガーデンチェアです。
・樹脂製のサイドチェアです。
【用途】
・ガーデン用品に。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガーデン フィジーアームチェアの型番MZ5953528のページです。 型番MZ5953528に関する仕様情報を記載しております。
ガーデン フィジーアームチェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガーデン フィジーアームチェア
アルミアームチェア
ホームベンチ ステンレス 灰
アルミ製ベンチ 背付
ホームベンチ グレー
TOPOET(トポエ)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格24,319円24,239円28,027円 -52,317円21,870円 -107,306円
通常出荷日9日目9日目9日目〜8日目7日目4日目
トラスココード163-0853163-0872-781-6286-781-6235
質量(g)3200.02100.0-10100-25000
材質1ポリプロピレンフレーム:アルミパイプにアルマイト仕上座面:ポリプロピレン(再生樹脂)アルミ座面:ポリプロピレン(再生樹脂)脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装
高さ(mm)800710365-365-
奥行(mm)600約580--400-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました