ファクトリーサプライ用品技術窓口

高枝切りハサミ 軽量すご腕プッシュカット アンビル刃

通常単価(税別)
8,222円~10,591円
税込単価
9,044円~11,650円
通常出荷日:5日目

【特長】・握力が不要で腕の力で切るので女性や年配の方でも楽に軽く切れます。・ワンタッチで伸縮可能です。...

詳細を確認
  • 切断能力(mm)
    15
  • 材質1
    切り刃:高炭素鋼フッ素樹脂加工
  • 材質2
    アンビル:ナイロングラスファイバー樹脂
  • 材質3
    採取用キャッチ:ナイロングラスファイバー樹脂
  • 材質4
    パイプ:アルミ●グリップ:スポンジ樹脂●長尺ハンドル:ナイロングラスファイバー樹脂 / エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1700~2900
4954849105203
980.000
661-1639
1個
1300~3000
4954849105302
1100.000
661-1636
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,591円
( 11,650円 )
5日目
8,222円
( 9,044円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握力が不要で腕の力で切るので女性や年配の方でも楽に軽く切れます。
・ワンタッチで伸縮可能です。
・切った枝をキャッチすることができます。
【材質】
・切り刃:高炭素鋼フッ素樹脂加工
・アンビル:ナイロングラスファイバー樹脂
・採取用キャッチ:ナイロングラスファイバー樹脂
・パイプ:アルミ●グリップ:スポンジ樹脂●長尺ハンドル:ナイロングラスファイバー樹脂 / エラストマー樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高枝切りハサミ 軽量すご腕プッシュカット アンビル刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高枝切りハサミ 軽量すご腕プッシュカット アンビル刃
高枝切りハサミ すご腕プッシュカット アンビル刃
ラシャ切りはさみ
オート カットプロ 替刃
替刃式刈込ハサミ 替 刃
ステンレス製引き切り型キッチンはさみ
メーカームサシムサシALLEXオートBergerグリーンベル
通常価格8,222円-14,376円2,537円541円2,767円 -3,425円
通常出荷日5日目5日目4日目6日目1日目1日目
切断能力(mm)1520----
材質1切り刃:高炭素鋼フッ素樹脂加工-----
材質2アンビル:ナイロングラスファイバー樹脂-----
材質3採取用キャッチ:ナイロングラスファイバー樹脂-----
材質4パイプ:アルミ●グリップ:スポンジ樹脂●長尺ハンドル:ナイロングラスファイバー樹脂 / エラストマー樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト