ファクトリーサプライ用品技術窓口

高枝切りハサミ すご腕プッシュカット アンビル刃

通常単価(税別)
14,416
税込単価
15,858
通常出荷日:5日目

【特長】・腕で押し切る新構造ハンドルで驚くほどの軽い切れ味を実現・まっすぐ切れる、アンビル刃仕様です・...

詳細を確認
  • 切断能力(mm)
    20
  • 全長(mm)
    1400~3000
  • JANコード
    4954849105319
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    270-9736

ご注意

  • 刃部の中に手を入れないで下さい。
  • 電線の近くで使用しないで下さい。
  • 屋根や脚立に上がって使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO531
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO531の仕様・寸法情報

切断能力(mm)
20
全長(mm)
1400~3000
JANコード
4954849105319
質量(g)
1500.0
トラスココード
270-9736
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO531
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,416
( 15,858 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腕で押し切る新構造ハンドルで驚くほどの軽い切れ味を実現
・まっすぐ切れる、アンビル刃仕様です
・切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付きです
・手引きノコでも使用できる高枝ノコギリを付ければ太い枝もカットできます
・3段式1.4m-3m(17段階伸縮)
・3段式で収納・持ち運びに便利です
・スライド式スポンジグリップです
【用途】
・高い庭木の剪定

ご注意

  • 刃部の中に手を入れないで下さい。
  • 電線の近くで使用しないで下さい。
  • 屋根や脚立に上がって使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高枝切りハサミ すご腕プッシュカット アンビル刃の型番NO531のページです。 型番NO531に関する仕様情報を記載しております。
高枝切りハサミ すご腕プッシュカット アンビル刃のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト