ファクトリーサプライ用品技術窓口

歩行用小型クローラ運搬車ピンクレディ

通常単価(税別)
634,810
税込単価
698,291
通常出荷日:1日目

【特長】・ロングベストセラーで狭所の果物・野菜等の運搬に最適です・荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等...

詳細を確認
  • トラスココード
    467-8622
  • 質量(g)
    205000.0
  • 材質1
    本体:スチールクローラ:ゴム
  • 高さ(mm)
    1010
  • 幅(mm)
    830
  • タイプ
    歩行用クローラ
  • 最大積載能力(kg)
    300
  • 長さ(mm)
    1910
  • 馬力(PS)
    4.2
  • 最小旋回半径(mm)
    1.2
  • 走行速度(負荷)(km/h)
    0.5~5.3

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BP420CTDPS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP420CTDPSの仕様・寸法情報

トラスココード
467-8622
質量(g)
205000.0
材質1
本体:スチールクローラ:ゴム
高さ(mm)
1010
幅(mm)
830
タイプ
歩行用クローラ
最大積載能力(kg)
300
長さ(mm)
1910
馬力(PS)
4.2
最小旋回半径(mm)
1.2
走行速度(負荷)(km/h)
0.5~5.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP420CTDPS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
634,810
( 698,291 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングベストセラーで狭所の果物・野菜等の運搬に最適です
・荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です
・油圧ダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出できます
・300kg積載可能です
・収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しています
・クローラ接地長を従来同型機種より40mm延長したことにより車体前後のバランスが格段に向上しました
・ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました
・荷箱の側板に六角支点機能を追加し側板の水平ロックが可能となり運搬用途がさらに拡大しました
・ボタンを押すだけで簡単に始動・停止できるセルスタータエンジンを採用しました
【用途】
・雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に
【材質】
・本体:スチール
・クローラ:ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歩行用小型クローラ運搬車ピンクレディの型番BP420CTDPSのページです。 型番BP420CTDPSに関する仕様情報を記載しております。
歩行用小型クローラ運搬車ピンクレディのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歩行用小型クローラ運搬車ピンクレディ
小型特殊自動車下町小町シオン
電動運搬車(階段用) スチール
酸素ボンベ運搬車
ボンベ運搬車 補助輪
ボンベ用ハンドトラック
メーカー筑水キャニコム筑水キャニコムエスコアズワンSORIエスコ
通常価格634,810946,835 -318,42630,000 -18,37844,900
通常出荷日1日目1日目2日目1日目4日目2日目
トラスココード467-8622-----
質量(g)205000.0-----
材質1本体:スチールクローラ:ゴム本体:スチール車輪:ゴム----
高さ(mm)10101890----
幅(mm)8301190----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト