ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型特殊自動車下町小町シオン

通常単価(税別)
955,313円~1,085,420円
税込単価
1,050,844円~1,193,962円
通常出荷日:1日目

【特長】・独自のTOPS標準装備で安心です・横転時運転者保護機構・TOPSを標準装備しました・レバー一...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:スチール車輪:ゴム
  • 高さ(mm)
    1890
  • 幅(mm)
    1190
  • 最大積載能力(kg)
    600
  • 長さ(mm)
    3015
  • 馬力(PS)
    8.4
  • 最小旋回半径(mm)
    2.3
  • 使用燃料
    自動車用無鉛ガソリン
  • 走行速度(負荷)(km/h)
    1.45~14.13

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

タイプ

最小発注数量
467-8612
445000.0
油圧ダンプ
1個
467-8592
425000.0
平ボディ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,085,420円
( 1,193,962円 )
1日目
955,313円
( 1,050,844円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のTOPS標準装備で安心です
・横転時運転者保護機構・TOPSを標準装備しました
・レバー一本で燃料タンクが地上まで降下しますので高齢者、女性も楽々給油できます
・シートを低くしアーチも取り外し可能で枝の引っかかりを低減します
・歩行時ハンドルを倒すと前後進1速固定(安心機構)で急な発進を防ぎます
【用途】
・農業資材・堆肥・収穫物運搬に
【材質】
・本体:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型特殊自動車下町小町シオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型特殊自動車下町小町シオン
歩行用小型クローラ運搬車ピンクレディ
ボンベ運搬車(全高1420mm)
ボンベ架台 KS-7-1
階段昇降運搬車 145030
スチールパイプ製二輪運搬車・取り替え車輪
メーカー筑水キャニコム筑水キャニコムカミマルケニスRAVENDOトラスコ中山
通常価格955,313円-640,889円37,644円 -26,394円41,138円1,040円 -
通常出荷日1日目1日目8日目9日目1日目1日目〜
材質1本体:スチール車輪:ゴム本体:スチールクローラ:ゴム----
高さ(mm)18901010----
幅(mm)1190830----
最大積載能力(kg)600300----
長さ(mm)30151910----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト