ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

マーキュリーツイスター(ホースガイド付)

通常単価(税別)
7,759円~10,460円
税込単価
8,535円~11,506円
通常出荷日:7日目

【特長】・ホースガイドにより、きれいに巻き取ることができます。・ホース表面を特殊加工することにより、は...

詳細を確認
  • 本品は一般家庭での屋外散水用です。
  • それ以外の目的には使用しないでください。
  • 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。
  • (凍結破損防止製品保護)
  • ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

巻取り長さ(m)

ホース全長(m)

最小発注数量
347
368
348
4975373187329
4400.0
634-8911
15
15
1個
347
368
348
4975373187336
5000.0
634-7423
20
20
1個
368
399
393
4975373187343
7000.0
634-7351
30
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,759円
( 8,535円 )
7日目
9,147円
( 10,062円 )
7日目
10,460円
( 11,506円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースガイドにより、きれいに巻き取ることができます。
・ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。
・ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
・15m巻きのホースリールです。
【用途】
・一般家庭用の散水用品
・ホースをスムーズに巻き取りたい方に
【材質】
・原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂
・ゴム材料:EPDM、NBR
・金属材料:ステンレス
・ホース:塩化ビニル樹脂(糸入り)

ご注意

  • 本品は一般家庭での屋外散水用です。
  • それ以外の目的には使用しないでください。
  • 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。
  • (凍結破損防止製品保護)
  • ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーキュリーツイスター(ホースガイド付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキュリーツイスター(ホースガイド付)
ホースリール オーロラ NANO
コンパクトリール
ホースリール BOXY NEXT
金属製ホースリール リフトメタル
ホースリールオーロラ アルファ(リールのみ)
メーカータカギタカギタカギタカギタカギタカギ
通常価格7,759円-4,363円 -3,237円 -6,382円 -9,598円 -6,555円
通常出荷日7日目1日目7日目1日目〜1日目7日目
使用圧力(MPa)0.70.70.70.70.7-
蛇口側ホース長さ(m)1.21.501.21.2-
適合ホース内径×外径(mm)12×16.5-7.5~9×13.5まで--15~18×26
適合ホース外径(mm)16.5111116.521まで26まで
材質1原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、エラストマーポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂フレーム:鋼原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト