ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ホースリールオーロラ アルファ(リールのみ)

通常単価(税別)
6,555円
税込単価
7,211円
通常出荷日:7日目

【特長】・ホースリール本体のみです。・散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。・散水ホ...

詳細を確認
  • 本品は一般家庭での屋外散水用です。
  • それ以外の目的には使用しないでください。
  • 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。
  • (凍結破損防止・製品保護)
  • 接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
詳細を確認

型番:

R500CG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R500CGの仕様・寸法情報

奥行(mm)
421
高さ(mm)
410
幅(mm)
390
適合ホース内径×外径(mm)
15~18×26
適合ホース外径(mm)
26まで
JANコード
4975373187374
質量(g)
1939.0
トラスココード
653-5422
材質1
原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂
材質2
ゴム材料:EPDM
タイプ
オープン
巻取り長さ(m)
内径15mm:50mまで、内径18mm:30mまで
本体色
チャコールグレー/ホワイト
材質3
金属材料:ステンレス
適合ホース内径(mm)
15~18
-
-

型番リスト

表示件数
型番
R500CG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,555円
( 7,211円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースリール本体のみです。
・散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
・散水ホース単体を繋げて巻き取りタイプにできるホースリール本体です。
【用途】
・一般家庭での屋外散水用。
・ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。
【材質】
・原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂
・ゴム材料:EPDM
・金属材料:ステンレス

ご注意

  • 本品は一般家庭での屋外散水用です。
  • それ以外の目的には使用しないでください。
  • 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。
  • (凍結破損防止・製品保護)
  • 接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースリールオーロラ アルファ(リールのみ)の型番R500CGのページです。 型番R500CGに関する仕様情報を記載しております。
ホースリールオーロラ アルファ(リールのみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースリールオーロラ アルファ(リールのみ)
コンパクトリール
金属製ホースリール リフトメタル
ホースリール オーロラ NANO
マーキュリーツイスター(ホースガイド付)
ホースリール BOXY NEXT
メーカータカギタカギタカギタカギタカギタカギ
通常価格6,555円3,237円 -9,598円 -4,363円 -7,759円 -6,382円 -
通常出荷日7日目7日目1日目1日目7日目1日目〜
奥行(mm)421120403---
高さ(mm)410280----
幅(mm)390220348---
適合ホース内径×外径(mm)15~18×267.5~9×13.5まで--12×16.5-
適合ホース外径(mm)26まで1121まで1116.516.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました