ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製工具箱 ドカットD-4300レッド/ブラック

通常単価(税別)
3,138
税込単価
3,452
通常出荷日:7日目

【特長】・フタは、使い方が選べる2WAYタイプです【用途】・工具の収納に【材質】・高耐衝撃性コーポリマ...

詳細を確認
  • JANコード
    4963241015751
  • トラスココード
    707-8537
  • 質量(g)
    2000.0
  • 外形寸法(mm)奥行
    248
  • 外形寸法(mm)間口
    463
  • 外形寸法(mm)高さ
    262
  • 材質1
    高耐衝撃性コーポリマー
  • レッド/ブラック
  • 有効内寸(mm)奥行
    160
  • 有効内寸(mm)間口
    346
  • 有効内寸(mm)高さ
    223(中皿使用時155MM)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

D-4300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-4300の仕様・寸法情報

JANコード
4963241015751
トラスココード
707-8537
質量(g)
2000.0
外形寸法(mm)奥行
248
外形寸法(mm)間口
463
外形寸法(mm)高さ
262
材質1
高耐衝撃性コーポリマー
レッド/ブラック
有効内寸(mm)奥行
160
有効内寸(mm)間口
346
有効内寸(mm)高さ
223(中皿使用時155MM)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-4300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,138
( 3,452 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタは、使い方が選べる2WAYタイプです
【用途】
・工具の収納に
【材質】
・高耐衝撃性コーポリマー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製工具箱 ドカットD-4300レッド/ブラックの型番D-4300のページです。 型番D-4300に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製工具箱 ドカットD-4300レッド/ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト