ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーボックス

通常単価(税別)
4,629円
税込単価
5,092円
通常出荷日:7日目

【特長】・スライドロックシステムの採用で閉め忘れを防ぎます【用途】・ビスの収納に【材質】・ポリプロピレ...

詳細を確認
  • JANコード
    4963241016475
  • トラスココード
    709-1980
  • 質量(g)
    2600.0
  • 南京錠(別売)
    取付可能
  • 外形寸法(mm)奥行
    390
  • 外形寸法(mm)間口
    391
  • 外形寸法(mm)高さ
    265
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    チャコールグレー
  • 有効内寸(mm)奥行
    328
  • 有効内寸(mm)間口
    330
  • 有効内寸(mm)高さ
    140

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SR-395W-CG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SR-395W-CGの仕様・寸法情報

JANコード
4963241016475
トラスココード
709-1980
質量(g)
2600.0
南京錠(別売)
取付可能
外形寸法(mm)奥行
390
外形寸法(mm)間口
391
外形寸法(mm)高さ
265
材質1
ポリプロピレン(PP)
色
チャコールグレー
有効内寸(mm)奥行
328
有効内寸(mm)間口
330
有効内寸(mm)高さ
140

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-395W-CG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,629円
( 5,092円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドロックシステムの採用で閉め忘れを防ぎます
【用途】
・ビスの収納に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーボックスの型番SR-395W-CGのページです。 型番SR-395W-CGに関する仕様情報を記載しております。
スーパーボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーボックス
スーパーボックスSR-395W
樹脂製工具箱 ドカットD-4300レッド/ブラック
スーパーボックス SR-38S-B
スーパークラブデュオ 中皿付
ドカット D-4700シリーズ
メーカーリングスターリングスターリングスターリングスターリングスターリングスター
通常価格4,629円5,501円3,385円1,338円1,452円3,240円
通常出荷日7日目5日目7日目1日目1日目1日目
JANコード496324101647549632410140374963241015751496324100225649632410026764963241008999
トラスココード709-1980609-5191707-8537484-2049487-2568487-2592
質量(g)2600.02600.02000.0650.000--
南京錠(別売)取付可能-----
外形寸法(mm)奥行390390248---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました