ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギアードトロリ GEタイプ

通常単価(税別)
30,462円~53,340円
税込単価
33,508円~58,674円
通常出荷日:11日目

【特長】・I型鋼元の取り付けがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取り付け可能です。・アジャストカラー...

詳細を確認
  • タイプ
    GE
  • 適合鋼種
    DA/DB,FA/FB

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

JANコード

最小回転半径(mm)

揚程(m)

適合横行レール幅(mm)

ハンドチェーン(m)

定格荷重(t)

最小発注数量
221-9578
14500
4937510520246
900
4
75/100/125
4
0.5
1個
221-6461
16500.0
4937510520284
900
6
75/100/125
6
0.5
1個
221-6483
21500.0
4937510520383
1100
6
75/100/125
6
1
1個
221-6440
26000.0
4937510520581
1200
6
100/125/150
6
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,462円
( 33,508円 )
11日目
33,698円
( 37,068円 )
11日目
37,283円
( 41,011円 )
11日目
53,340円
( 58,674円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・I型鋼元の取り付けがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取り付け可能です。
・アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
・FAやDAシリーズなどの電気チェーンブロック用ギアードトロリとなります。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギアードトロリ GEタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギアードトロリ GEタイプ
ギアードトロリ
パイプトロリー ストッパー付き
フリークレーン ケーブルハンガー FRT2
350kg パイプトロリー
アルクレーン三脚オプション
メーカー象印象印スリーエッチスーパーツールエスコ長谷川工業
通常価格30,462円-24,307円 -8,636円3,920円20,284円14,076円
通常出荷日11日目9日目7日目1日目1日目4日目
タイプGE-----
適合鋼種DA/DB,FA/FB-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト