ファクトリーサプライ用品技術窓口

避難梯子 BPC

通常単価(税別)
27,504円~45,526円
税込単価
30,254円~50,079円
通常出荷日:11日目

【特長】・横桟(アルミ角パイプ)に蛍光表示が付いている為、周囲が暗くても視認性に優れています【用途】・...

詳細を確認
  • ロープ径(mm)
    12
  • 奥行(mm)
    100
  • 上部取付金具
    手摺用
  • 耐荷重(kg)
    100
  • 適合はしご
    (一財)日本消防設備安全センター認定品
  • 踏ざん間隔(mm)
    330
  • 内幅間隔(mm)
    314
  • 材質1
    本体ロープ:ビニロン、横桟:アルミ

ご注意

  • 避難はしご目的での設置時には消防規則により届出が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3.3
4510620863139
3700.0
379-2530
1個
4.3
4510620863146
4400.0
379-2535
1個
5.3
4510620863153
5200.0
379-2527
1個
6.6
4510620863160
6100.0
379-2529
1個
7.9
4510620863177
7000.0
379-2531
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,504円
( 30,254円 )
11日目
31,414円
( 34,555円 )
11日目
35,292円
( 38,821円 )
11日目
39,935円
( 43,929円 )
11日目
45,526円
( 50,079円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・横桟(アルミ角パイプ)に蛍光表示が付いている為、周囲が暗くても視認性に優れています
【用途】
・避難用
【材質】
・本体ロープ:ビニロン
・横桟:アルミ

ご注意

  • 避難はしご目的での設置時には消防規則により届出が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

避難梯子 BPCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
避難梯子 BPC
避難梯子 APC
絶縁梯子1連梯子
1連梯子 ノッポシングル
宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24
二連梯子 JXVシリーズ
メーカータイタンタイタン宣真ナカオ宣真アルインコ
通常価格27,504円-29,731円 -76,019円 -14,312円 -35,181円41,053円 -
通常出荷日11日目11日目4日目3日目〜4日目2日目〜
ロープ径(mm)1212----
奥行(mm)100100----
上部取付金具手摺用窓枠用----
耐荷重(kg)100100----
適合はしご(一財)日本消防設備安全センター認定品(一財)日本消防設備安全センター認定品----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト