17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウィンジョブ CP312

通常単価(税別)
15,275
税込単価
16,803
通常出荷日:1日目

【特長】・ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています・つま先部分には...

詳細を確認
  • 足幅サイズ
    EEE相当
  • 質量(g)
    450.000
  • 材質1
    甲被:人工皮革
  • 材質2
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3
    靴底:ゴム底
  • 規格
    JSAA規格 A種

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(cm)

最小発注数量
4570158391061
675-1966
22.5
1個
4570158391139
675-3475
23.0
1個
4570158391122
675-1918
24.0
1個
4570158391115
675-0336
25.5
1個
4570158391085
675-0384
26.5
1個
4570158391092
675-1958
27.0
1個
4570158391146
675-1960
27.5
1個
4570158391047
675-0357
29.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,275
( 16,803 )
1日目
15,275
( 16,803 )
1日目
15,275
( 16,803 )
1日目
15,275
( 16,803 )
1日目
15,275
( 16,803 )
1日目
15,275
( 16,803 )
1日目
15,275
( 16,803 )
1日目
15,275
( 16,803 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています
・つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています
・足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています
【材質】
・甲被:人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:ゴム底

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィンジョブ CP312のレビュー
この商品のレビューはありません

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト