ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装) |
|
エスコ 100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm) |
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |
|
ミスミ すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,919円 ( 5,411円 ) | 1日目 |
10,441円 ( 11,485円 ) | 1日目 |
6,202円 ( 6,822円 ) | 1日目 |
9,555円 ( 10,511円 ) | 1日目 |
【特長】
・帯電防止原料を使用しているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
・柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡ポリエチレン(PE)原料を使用しています。
・両面に400×200mmの銘板の設置が可能です。
【用途】
・トラックで使用する荷物間の緩衝材。
【材質】
・発泡ポリエチレン(PE)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

川上産業
川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-800g 1580×2000
0通常価格(税別):28,882円

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~

酒井化学工業
気泡入緩衝材 ノンカッターパック
5通常価格(税別):2,307円~

トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
4.6通常価格(税別):3,615円~

アサヒ(緩衝材)
Jキルトフィットカバー
5通常価格(税別):4,989円~

住化プラステック
プラスチック段ボール スミパネル
5通常価格(税別):5,839円~

川上産業
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)
4.7通常価格(税別):4,321円

酒井化学工業
ミナ 梱包シート ミナフォーム
4.6通常価格(税別):5,630円~