17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A【25個入り】

通常単価(税別)
6,378
税込単価
7,016
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS T 8116適合品です・天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れ...

詳細を確認
  • グリーン
  • 厚さ(mm)
    0.18
  • 全長(cm)
    29.5
  • 材質1
    ネオプレンゴム
  • すべり止め
    あり
  • クリーンパック有無
    あり
  • ISO Class
    5
  • 粉(あり・なし)
    なし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

JANコード

トラスココード

サイズ

最小発注数量
19
8.2
697.500
0076490499969
696-9228
7.5インチ
1パック

25個入り

21.8
8.8
780.000
0076490499945
696-9233
8.5インチ
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,378
( 7,016 )
1日目
6,378
( 7,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS T 8116適合品です
・天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています
・ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません
・タイプ1型、4型アレルギーを予防できます
・ポリマー加工により2重装着が容易です
【用途】
・製薬・製剤の製造プロセスに
・メディカルデバイスの製造プロセスに
【材質】
・ネオプレンゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A
CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A
アンセル クリーンルーム用手袋 ダーマシールド
ニトリライト(100枚入)
ニトリライト シルキーウルトラクリーン(100枚入)
クリーンルーム用耐熱手袋 EA354AF-27A
メーカーアンセルアンセルアンセルアンセルアンセルエスコ
通常価格6,3783,9673,6573,404 -4,680 -24,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
グリーン天然グリーンホワイトホワイト-
厚さ(mm)0.180.23----
全長(cm)29.530.029.530.030.0-
材質1ネオプレンゴム天然ゴムネオプレンゴム---
すべり止めありありあり---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト