17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A【25個入り】

通常単価(税別)
5,7645,789
税込単価
6,3406,368
通常出荷日:1日目

【特長】・快適さと器用さに優れた滅菌手袋です・Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルー...

詳細を確認
  • 天然
  • 厚さ(mm)
    0.23
  • 全長(cm)
    30.0
  • 材質1
    天然ゴム
  • すべり止め
    あり
  • クリーンパック有無
    あり
  • ISO Class
    5
  • 粉(あり・なし)
    なし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

JANコード

トラスココード

サイズ

最小発注数量
17.6
8.0
250.000
4560179221652
696-9234
6.5インチ
1パック

25個入り

18.8
8.4
277.500
4560179221669
696-9235
7.0インチ
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,789
( 6,368 )
1日目
5,764
( 6,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適さと器用さに優れた滅菌手袋です
・Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します
・タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です
・手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です
【用途】
・手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして
・無菌充填およびラベル貼付に
・固体および液体の調合、配合に
・サンプルの追跡および処理に
【材質】
・天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド 73-701A
アンセル クリーンルーム用手袋 ダーマシールド
ニトリライト(100枚入)
ニトリライト シルキーウルトラクリーン(100枚入)
クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入)
メーカーアンセルアンセルアンセルアンセルアンセルオカモト
通常価格5,764-8,8062,6507,166 -7,321 -6,782
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
天然グリーングリーンホワイトホワイト-
厚さ(mm)0.230.18----
全長(cm)30.029.529.530.030.0-
材質1天然ゴムネオプレンゴムネオプレンゴム---
すべり止めありありあり---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト