17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミパイプ製移動式足場ARA標準仕様

通常単価(税別)
622,785982,035
税込単価
685,0641,080,239
通常出荷日:9日目

【特長】・スタンションを使用し連結ができます【用途】・高所作業に【材質】・アルミ合金

  • 手すり高さ(mm)
    1014.5
  • 作業床寸法(mm)
    1650×1410
  • 材質1
    アルミ合金
  • 最大使用質量(kg)
    200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

設置寸法(mm)

質量(g)

作業床高さ(m)

段数(段)

最小発注数量
692-8345
1829×1570
90000.0
1.74~1.97
1
1個
692-8343
1829×1570
120000.0
3.29~3.52
2
1個
692-8344
2812.4×2553.4
158000.0
4.84~5.07
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
622,785
( 685,064 )
9日目
776,709
( 854,380 )
9日目
982,035
( 1,080,239 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンションを使用し連結ができます
【用途】
・高所作業に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミパイプ製移動式足場ARA標準仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト