17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプ製足場PSW型ベース付き

通常単価(税別)
1,035,9492,907,342
税込単価
1,139,5443,198,076
通常出荷日:9日目

【特長】・独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減しました・内階段で昇降できるワイドな屋内用です・...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm)
    1690×1326
  • 最大使用質量(kg)
    250

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

天板高さ(m)

段数(段)

最小発注数量
671-1467
103600.0
2.02~2.25
1
1個
671-1475
112000.0
2.18~2.41
1
1個
671-1449
149100.0
3.77~4.00
2
1個
671-1477
194500.0
5.52~5.75
3
1個
671-1450
202900.0
5.68~5.91
3
1個
671-1460
262200.0
7.27~7.50
4
1個
671-1476
270600.0
7.43~7.66
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035,949
( 1,139,544 )
9日目
1,115,949
( 1,227,544 )
9日目
1,568,203
( 1,725,023 )
9日目
2,100,253
( 2,310,278 )
9日目
2,180,253
( 2,398,278 )
9日目
2,826,329
( 3,108,962 )
9日目
2,907,342
( 3,198,076 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減しました
・内階段で昇降できるワイドな屋内用です
・脚アジャスト23cm四脚とも伸縮できます
・広い作業スペースで2人でゆったり作業可能です
【用途】
・建築現場の高所作業から様々なメンテナンス作業に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ製足場PSW型ベース付きのレビュー
この商品のレビューはありません

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト