ファクトリーサプライ用品技術窓口

移動式足場 主わく折りたたみ式 床高さ0.45~2.05M

通常単価(税別)
929,051
税込単価
1,021,956
通常出荷日:8日目

【特長】・主わく部分が折りたたみ式で、組立・解体作業が大幅に短縮できます・作業床は作業に応じて40cm...

詳細を確認
  • トラスココード
    162-7378
  • 作業床寸法(mm)
    2300×503
  • 設置寸法(mm)
    750×2500(支柱中心)
  • 質量(g)
    74900.0
  • 材質1
    アルミ
  • 作業床高さ(m)
    0.34~2.09(最大2.05)
  • 天板高さ(m)
    0.45~2.05
  • 段数(段)
    1
  • 最大使用質量(kg)
    140

ご注意

  • 2m以上でご使用のときは労働安全衛星規制により必ずオプションの手すり(SN-1B)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SNP-20B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNP-20Bの仕様・寸法情報

トラスココード
162-7378
作業床寸法(mm)
2300×503
設置寸法(mm)
750×2500(支柱中心)
質量(g)
74900.0
材質1
アルミ
作業床高さ(m)
0.34~2.09(最大2.05)
天板高さ(m)
0.45~2.05
段数(段)
1
最大使用質量(kg)
140
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNP-20B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
929,051
( 1,021,956 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主わく部分が折りたたみ式で、組立・解体作業が大幅に短縮できます
・作業床は作業に応じて40cm間隔で高さをかえることができます(最大2mまで)
【用途】
・建築現場の高所作業から様々なメンテナンス作業まで
・外壁・電気工事、美術館備品など多目的に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 2m以上でご使用のときは労働安全衛星規制により必ずオプションの手すり(SN-1B)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動式足場 主わく折りたたみ式 床高さ0.45~2.05Mの型番SNP-20Bのページです。 型番SNP-20Bに関する仕様情報を記載しております。
移動式足場 主わく折りたたみ式 床高さ0.45~2.05Mのレビュー
この商品のレビューはありません

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト