ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザー(スライド型)

通常単価(税別)
5,412,872円
税込単価
5,954,159円
通常出荷日:9日目

【特長】・主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です・軽量なアルミ製で...

詳細を確認
  • キャスター
    固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)
  • アウトリガー
    あり
  • JANコード
    4989247541100
  • トラスココード
    434-7946
  • 作業床寸法(mm)
    710×1400~2049
  • 設置寸法(mm)
    1420×2130
  • 質量(g)
    370000.0
  • 材質1
    アルミ合金
  • 作業床高さ(m)
    0.9~4.6
  • 外形寸法(mm)奥行
    1487
  • 外形寸法(mm)間口
    1419
  • 外形寸法(mm)高さ
    5700
  • 材質2
    鉄
  • 最大使用質量(kg)
    150(スライド床:100)
  • 最大作業床高さ(m)
    4.6

ご注意

  • 最大使用質量の範囲内で使用ください。
  • 使用の際は保護帽及び墜落制止用器具を装着してください。
  • 昇降作業台を移動させるときは、必ず作業床を最下部まで下降させ、固定手すりを持って操作してください。
  • 作業床に作業者を乗せたまま製品を移動させないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LWA-L46B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LWA-L46Bの仕様・寸法情報

キャスター
固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)
アウトリガー
あり
JANコード
4989247541100
トラスココード
434-7946
作業床寸法(mm)
710×1400~2049
設置寸法(mm)
1420×2130
質量(g)
370000.0
材質1
アルミ合金
作業床高さ(m)
0.9~4.6
外形寸法(mm)奥行
1487
外形寸法(mm)間口
1419
外形寸法(mm)高さ
5700
材質2
鉄
最大使用質量(kg)
150(スライド床:100)
最大作業床高さ(m)
4.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
LWA-L46B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,412,872円
( 5,954,159円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です
・軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします
・急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です
・作業床が拡張し作業スペースを広く確保できます
【用途】
・高所の作業、点検にて
【材質】
・アルミ合金
・鉄

ご注意

  • 最大使用質量の範囲内で使用ください。
  • 使用の際は保護帽及び墜落制止用器具を装着してください。
  • 昇降作業台を移動させるときは、必ず作業床を最下部まで下降させ、固定手すりを持って操作してください。
  • 作業床に作業者を乗せたまま製品を移動させないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザー(スライド型)の型番LWA-L46Bのページです。 型番LWA-L46Bに関する仕様情報を記載しております。
アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザー(スライド型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザー(スライド型)
アルミシザース充電式昇降作業台 アルシザー
移動式足場 主わく折りたたみ式 床高さ0.45~2.05M
パイプ製足場PST型 ベース付
アルミ製折りたたみ式ひな段
アルミパイプ製移動式足場ARA標準仕様
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格5,412,872円3,390,600円 -895,232円866,308円390,242円624,615円 -
通常出荷日9日目19日目8日目9日目8日目9日目
キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)----
アウトリガーありあり----
JANコード4989247541100-----
トラスココード434-7946-162-7378381-4306532-0382-
作業床寸法(mm)710×1400~2049710×14002300×503--1650×1410
よく一緒に購入される商品

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました