17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプ製足場ハッスルタワーATL型

通常単価(税別)
337,215544,405
税込単価
370,937598,846
通常出荷日:1日目

【特長】・超軽量で組立、運搬がラクです・狭いスペースでの高所作業に最適です【用途】・外壁・電気工事、美...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ合金
  • 最大使用質量(kg)
    100

ご注意

  • 最大使用質量100kg以上では使用しないでください。
  • 同時に二人以上乗らないでください。
  • 水平な所に設置し外側からの昇降は行わないでください。
  • アウトリガーを取り付けて、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

作業床寸法(mm)

質量(g)

作業床高さ(m)

段数(段)

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
250-5737
950~485
51000.0
3.18
2
1199~2156
1649~2606
1個
250-5736
1250~485
58000.0
3.18
2
1065~2256
1715~2906
1個
250-5733
950~485
64000.0
4.70~5.00
3
1639~2156
2143~2606
1個
250-5734
1250~485
75000.0
4.70~5.00
3
1539~2256
2189~2906
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
337,215
( 370,937 )
1日目
432,000
( 475,200 )
1日目
452,658
( 497,924 )
1日目
544,405
( 598,846 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量で組立、運搬がラクです
・狭いスペースでの高所作業に最適です
【用途】
・外壁・電気工事、美術館備品など多目的に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 最大使用質量100kg以上では使用しないでください。
  • 同時に二人以上乗らないでください。
  • 水平な所に設置し外側からの昇降は行わないでください。
  • アウトリガーを取り付けて、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ製足場ハッスルタワーATL型のレビュー
この商品のレビューはありません

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト