17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

建築用不易墨汁

通常単価(税別)
40714,810
税込単価
44816,291
通常出荷日:5日目

【特長】・木材・合板・コンクリート面などの墨打ちに適した墨汁です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

容量(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
180
4902561510010
210.000
314-8131
1個
1800
4902561309027
2000.000
314-8137
1個
18000
4902561309034
19300.000
314-8133
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
407
( 448 )
5日目
1,885
( 2,074 )
5日目
14,810
( 16,291 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材・合板・コンクリート面などの墨打ちに適した墨汁です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築用不易墨汁のレビュー
この商品のレビューはありません

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト