ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワーヒーター熱風式直火型MPH

通常単価(税別)
135,113円
税込単価
148,624円
通常出荷日:2日目

【特長】・温度設定することにより自動点火・消火が可能です・温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です・角...

詳細を確認
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    180/200
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 燃焼持続時間(h)
    11.3
  • 燃料消費量(L/h)
    3.0
  • 発熱量(kW/h)
    30
  • 本体寸法(mm)奥行
    805
  • 本体寸法(mm)高さ
    635
  • 本体寸法(mm)幅
    510
  • JANコード
    4571136832675
  • 質量(g)
    22500.0
  • トラスココード
    675-3424
  • 材質1
    外筒:鉄
  • 材質2
    燃料タンク:鉄
  • 材質3
    ハンドル:鉄
  • 材質4
    車輪:樹脂+ゴム
  • 電源(V)
    単相100
  • タンク容量(L)
    38
  • 熱出力(kW)
    30

ご注意

  • 燃料は必ず、灯油(JIS1号)を使用して下さい。
  • 一酸化炭素中毒防止の為、必ず換気を行って下さい。
  • 加温、乾燥を目的とした業務用ヒーターです。
  • 家庭用としては使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MPH30N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MPH30Nの仕様・寸法情報

周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
180/200
電源コード長さ(m)
3
燃焼持続時間(h)
11.3
燃料消費量(L/h)
3.0
発熱量(kW/h)
30
本体寸法(mm)奥行
805
本体寸法(mm)高さ
635
本体寸法(mm)幅
510
JANコード
4571136832675
質量(g)
22500.0
トラスココード
675-3424
材質1
外筒:鉄
材質2
燃料タンク:鉄
材質3
ハンドル:鉄
材質4
車輪:樹脂+ゴム
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
38
熱出力(kW)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPH30N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,113円
( 148,624円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度設定することにより自動点火・消火が可能です
・温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です
・角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます
・見やすく使いやすいスイッチパネルです
・キャスター付きで移動が楽です
・段積収納可能で場所を取りません(段積みはベルトなどで固定してください)
【用途】
・物の加温及び乾燥に
【材質】
・外筒:鉄
・燃料タンク:鉄
・ハンドル:鉄
・車輪:樹脂+ゴム

ご注意

  • 燃料は必ず、灯油(JIS1号)を使用して下さい。
  • 一酸化炭素中毒防止の為、必ず換気を行って下さい。
  • 加温、乾燥を目的とした業務用ヒーターです。
  • 家庭用としては使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーヒーター熱風式直火型MPHの型番MPH30Nのページです。 型番MPH30Nに関する仕様情報を記載しております。
パワーヒーター熱風式直火型MPHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーヒーター熱風式直火型MPH
遠赤外線カーボンヒーター
ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付
熱風機(デジタル電子温度制御型)
熱風機(デジタル電子温度制御型)SHDシリーズ
95型/150~490型用 オイルゲージ
メーカーワキタワキタアイリスオーヤマスイデンアズワンダイケン
通常価格135,113円22,635円22,070円172,938円 -244,497円 -2,784円 -
通常出荷日2日目1日目4日目8日目〜8日目〜4日目
周波数(Hz)50/60-----
消費電力(W)(50/60Hz)180/200-----
電源コード長さ(m)31.8----
燃焼持続時間(h)11.3-----
燃料消費量(L/h)3.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました