ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

導電性ゴムマット グレー

通常単価(税別)
58,378
税込単価
64,216
通常出荷日:5日目

【特長】・低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ・はんだの落滴に強い耐熱NBR製・人気の導...

詳細を確認
  • アース線は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GR100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GR100の仕様・寸法情報

JANコード
4907587032423
トラスココード
549-7135
質量(g)
29000
材質1
表面:静電気拡散性ゴム(SBR)
材質2
裏面:導電性ゴム(NBR)
表面抵抗値(Ω)
10^6≦R≦10^7
長さ(mm)
10000
厚さ(mm)
2
グレー
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GR100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,378
( 64,216 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ
・はんだの落滴に強い耐熱NBR製
・人気の導電性ゴムマットに新色登場しました
【用途】
・静電気対策を必要となる作業面に
・ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に
【材質】
・表面:静電気拡散性ゴム(SBR)
・裏面:導電性ゴム(NBR)

ご注意

  • アース線は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性ゴムマット グレーの型番GR100のページです。 型番GR100に関する仕様情報を記載しております。
導電性ゴムマット グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト