ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクロング 証明書類4点付

通常単価(税別)
12,195円~15,531円
税込単価
13,415円~17,084円
通常出荷日:11日目

【特長】・試験証明書とトレーサビリティー書類一式(3点)がついています・コンパクトなカプセルタイプの巻...

詳細を確認
  • テープ厚さ(mm)
    0.18
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 材質2
    ケース:ABS樹脂
  • テープ幅(mm)
    10
  • 標準張力(N)
    20
  • 目盛仕様
    JIS1級メートル目盛

ご注意

  • ご注文の際は最終ユーザー様の正式会社名と住所が必要です。
  • テープは電気を伝えます。
  • 感電にご注意ください。
  • 使用時は保護メガネ、手袋を着用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

本体寸法(mm)

テープ長さ(m)

最小発注数量
4954183175214
557-5110
176.000
75×28×73
10
1個
4954183175221
557-5113
300.000
96×28×94
20
1個
4954183175238
557-5105
420.000
112×28×110
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,195円
( 13,415円 )
11日目
13,708円
( 15,079円 )
11日目
15,531円
( 17,084円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験証明書とトレーサビリティー書類一式(3点)がついています
・コンパクトなカプセルタイプの巻尺です
【用途】
・社内校正用標準器に
・加工・検査時の寸法測定に
【材質】
・テープ:スチール
・ケース:ABS樹脂

ご注意

  • ご注文の際は最終ユーザー様の正式会社名と住所が必要です。
  • テープは電気を伝えます。
  • 感電にご注意ください。
  • 使用時は保護メガネ、手袋を着用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カクロング 証明書類4点付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクロング 証明書類4点付
ゴムカクロング
カクロング 10巾(箱入)
カクロング 10巾(パック包装製品)
100mmx10m 測量テープ(スタンド付)
100mmx50m 測量テープ(スタンド付)
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSエスコエスコ
通常価格12,195円-4,689円4,121円 -4,121円 -18,655円66,986円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目3日目3日目
テープ厚さ(mm)0.180.2----
材質1テープ:スチールケース:ABS樹脂----
材質2ケース:ABS樹脂カバー:エラストマー樹脂----
テープ幅(mm)10-----
標準張力(N)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト