ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

クラフトテープ#500 シュリンク包装【50個入り】

通常単価(税別)
15,682円
税込単価
17,250円
通常出荷日:7日目

【特長】・ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。【用途】・段ボールケースの封緘用。...

詳細を確認
  • 段ボールの封緘・宅配便や小包の荷造りなどの包装用テープですので、家具・壁・ガラス・車のボディなどに直接貼らないで下さい。
  • 人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
  • 電気絶縁用には使用しないで下さい。
  • 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。しっかり押さえて貼り付けて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

K50X63-50
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

K50X63-50の仕様・寸法情報

JANコード
4901860283694
トラスココード
699-4865
厚さ(mm)
0.14
質量(g)
13500.0
材質1
基材:クラフト紙
材質2
粘着剤:ゴム系粘着剤
粘着力(N/10mm)
3.3
長さ(m)
50
幅(mm)
50
筆記可否
筆記不可
引張強度(N/10mm)
0.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
K50X63-50
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,682円
( 17,250円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
【用途】
・段ボールケースの封緘用。
・包装材のプラスチックを省いた 無包装タイプですので、現場での廃棄物削減に。
【材質】
・基材:クラフト紙
・粘着剤:ゴム系粘着剤

ご注意

  • 段ボールの封緘・宅配便や小包の荷造りなどの包装用テープですので、家具・壁・ガラス・車のボディなどに直接貼らないで下さい。
  • 人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
  • 電気絶縁用には使用しないで下さい。
  • 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。しっかり押さえて貼り付けて下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフトテープ#500 シュリンク包装の型番K50X63-50のページです。 型番K50X63-50に関する仕様情報を記載しております。
クラフトテープ#500 シュリンク包装のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトテープ#500 シュリンク包装
クラフトテープ No.500 シュリンク包装
クラフトテープ No.500
クラフトテープ No.500 包装・梱包用粘着テープ
カラークラフトテープ No.500WC
包装用 クラフトテープ No.200
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業東京硝子器械積水化学工業リンレイテープ
通常価格15,682円564円 -136円 -2,454円 -361円 -612円
通常出荷日7日目5日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜6日目
JANコード4901860283694-----
トラスココード699-4865-----
厚さ(mm)0.140.14----
質量(g)13500.0-----
材質1基材:クラフト紙基材:クラフト紙----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト