ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アストラディスク糊付タイプ

通常単価(税別)
396円~398円
税込単価
436円~438円
通常出荷日:4日目

【特長】・当社独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します【用途】・パテ研ぎ、塗膜はが...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

穴有無

粒度(#)

最小発注数量
4954425302071
699-2997
3.220
無
600
100個
4954425302095
699-1252
4.080
有
240
100個
4954425302699
699-2975
4.430
無
100
100個
4954425303511
699-2893
6.370
無
80
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396円
( 436円 )
4日目
396円
( 436円 )
4日目
397円
( 437円 )
4日目
398円
( 438円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します
【用途】
・パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に
【材質】
・砥材:アランダム砥粒(A)
・基材:紙

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アストラディスク糊付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アストラディスク糊付タイプ
フェルトディスク(裏面接着剤付)
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)
フェルトディスク(直接ねじ込み式) ソフトタイプ・ハードタイプ
ベベルディスク 穴タイプ
ブツ取りサンダー トライザクトフィルム(のり付)
メーカーノリタケコーテッドアブレーシブ日本精密機械工作日本精密機械工作トラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパン
通常価格396円-1,246円 -1,969円 -6,351円 -5,522円 -35,213円
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目11日目
材質1●砥材:アランダム砥粒(A)●基材:紙-----
タイプのり付き-----
外径(mm)125-----
よく一緒に購入される商品

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト